??
Výběr CAD modelu
K0752.51227X45
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K0752 - Ocelové svěrací páky s vnějším závitem
Kusovník
K0752.51227X45
BESTKIPP
Objednací číslo
K0752.51227X45
FARBE
Barva
rubínově červená RAL 3003
MATERIAL
Základní těleso
seidenmatt
GR
Velikost
5
L
Délka závitu
45 mm
X
Závit
M12 mm
D
Průměr
23 mm
D1
Průměr
31.0 mm
D2
Průměr
32.0 mm
H
Výška
49.0 mm
H1
Výška
12.0 mm
H2
Výška
31.5 mm
H3
Upozornění
73.0 mm
H4
Výška
77.5 mm
A
Vzdálenost
110 mm
A1
Délka
126.0 mm
B
Šířka
15 mm
ZZ
Počet zubů
26
GEW
Hmotnost cca
0.4500 kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
73181520
EAN
Číslo EAN KIPP
4059245084241
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Náhled
3D
Dimenze
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions